??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BCC A315-0000-10-063-PX05A5-100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Câbles de raccordement
Nomenclature
BALLUFF BCC A315-0000-10-063-PX05A5-100
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BCC06HF
TC
Désignation de l'article
BCC A315-0000-10-063-PX05A5-100
PX
Vue Produit
44947_01
ICON
TRAFFIC
Numéro de douane
85444290
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = 7/8"-Female, straight, 5-pin, Switching output = Complementary, Cable = PUR black, 10 m, drag chain compatible, Number of conductors = 5, Conductor cross-section = 1.5 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -20...80 °C, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 10.0 A, IP rating = IP67, IP68, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code